Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 95 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 70,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 87,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,413 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 31 kN C0 - Capacidad de carga estática 23,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,05 kN f0 - Coeficiente 15.6 N lim - Velocidad límite mecánica 4100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,068 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,932 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,377 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,689 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,433 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 66,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 70,6 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 88,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors