• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6012ZZC3 - SNR

6012ZZC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior70,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior87,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,413 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,05 kN
f0 - Coeficiente15.6
N ref - Velocidad térmica de referencia7700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica9300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,068 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,932 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,377 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,689 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,433 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI66,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI70,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE88,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image