• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6014ZZC3 - SNR

6014ZZC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior78,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior100,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,61 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática31 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,41 kN
f0 - Coeficiente15.6
N ref - Velocidad térmica de referencia6800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,074 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,926 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,427 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,714 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,434 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI76,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI78,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE103,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image