Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 75 mm D - Diámetro exterior 115 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 20 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 83,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 105,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,64 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 41,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 33,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,53 kN f0 - Coeficiente 15.8 N lim - Velocidad límite mecánica 3400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,56 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,44 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,854 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,927 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,437 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 81,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 83,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 108,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors