• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6015ZZNR/2AS - NTN

6015ZZNR/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior115 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
a min - Posición mini ranura2,67 mm
a max - Posición max ranura2,87 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura111,81 mm
b min - Ancho mini ranura2,7 mm
b max - Ancho max ranura3 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado121,6 mm
f - Grosor anillo de retención2,46 mm
Referencia del segmento de retenciónR115
Clase de Juego RadialCN
Peso0,649 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica44 kN
C0 - Capacidad de carga estática33,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,44 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI81,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE108,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Ca min - Posición mini segmento5,13 mm
Ca max - Posición max segmento5,33 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención123 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image