• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6017ZZ - SNR

6017ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior95,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior119,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,9 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática43,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,89 kN
f0 - Coeficiente15.8
N ref - Velocidad térmica de referencia5800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,559 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,441 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,841 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,921 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,437 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI91,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI95,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE123,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image