Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 24 mm a min - Posición mini ranura 3,45 mm a max - Posición max ranura 3,71 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 135,23 mm b min - Ancho mini ranura 3,1 mm b max - Ancho max ranura 3,4 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 149,7 mm f - Grosor anillo de retención 2,82 mm Referencia del segmento de retención R140 Clase de Juego Radial C4 Peso 1,175 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 64,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 49,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 3,45 kN f0 - Coeficiente 15.6 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5600 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 98 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 132 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Ca min - Posición mini segmento 6,17 mm Ca max - Posición max segmento 6,53 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 152 mm
Industry Calcul Factors