Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 24 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 101,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 129,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 1,175 kg Material de los anillos Acier 100Cr6
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 61,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 49,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,11 kN f0 - Coeficiente 15.6 N ref - Velocidad térmica de referencia 5600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,082 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,918 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,494 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,747 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,434 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 98 mm da max - Diámetro max apoyo AI 101,3 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 132 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors