• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6019LLB/5K - NTN

6019LLB/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior145 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,08 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica67 kN
C0 - Capacidad de carga estática54 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,55 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI103 mm
da max - Diámetro max apoyo AI109 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE137 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image