Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 100 mm D - Diámetro exterior 150 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 24 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 110,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 139,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 1,26 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 63,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 54,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,2 kN f0 - Coeficiente 15.9 N ref - Velocidad térmica de referencia 5100 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 7100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,595 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,405 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 8,168 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,084 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,44 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 108 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 142 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors