Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
105 mm
D - Diámetro exterior
160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
26 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
118,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
149,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2 mm
Clase de Juego Radial
CN
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
71,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática
65,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga
2,6 kN
f0 - Coeficiente
15.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
4600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
3700 tr/min
N ref - Velocidad térmica de referencia
5000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
6600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
6,571 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
8,43 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
7,945 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,438 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
114 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
151 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento