• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6021LLUCM/5K - NTN

6021LLUCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior105 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso1,59 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica80,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática65,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,15 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI114 mm
da max - Diámetro max apoyo AI119 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE151 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image