Rodamientos de bolas de 1 hilera

6028LLUC3/5K - NTN

6028LLUC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior210 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso3,35 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica122 kN
C0 - Capacidad de carga estática109 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,85 kN
f0 - Coeficiente15.9
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI149 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE201 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image