• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6048C3 - NTN

6048C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior240 mm
D - Diámetro exterior360 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior56 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso16,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica276 kN
C0 - Capacidad de carga estática310 kN
Cu - Carga límite de fatiga12,8 kN
f0 - Coeficiente16
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI253 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE347 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image