• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6048L1 - NTN

6048L1

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula maciza, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior240 mm
D - Diámetro exterior360 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior56 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso16,8 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica276 kN
C0 - Capacidad de carga estática310 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,1 kN
f0 - Coeficiente16
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI253 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE347 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image