• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6084 - NTN

6084

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior420 mm
D - Diámetro exterior620 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior90 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso91,1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica590 kN
C0 - Capacidad de carga estática895 kN
Cu - Carga límite de fatiga28,3 kN
f0 - Coeficiente15.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa880 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI440 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE600 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image