• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

608ZZC2/5K - NTN

608ZZC2/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior8 mm
D - Diámetro exterior22 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialC2
Peso0,012 kg
Material de los anillosSUJ2
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica3,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,097 kN
f0 - Coeficiente12.5
N lim - Velocidad limite lubricación grasa32000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI10 mm
da max - Diámetro max apoyo AI12,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE20 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image