Rodamientos de bolas de 1 hilera

609ZZ - SNR

609ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior9 mm
D - Diámetro exterior24 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior12,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior20,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,014 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica3,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,41 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,06 kN
f0 - Coeficiente12.8
N ref - Velocidad térmica de referencia28000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica45000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,632 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,368 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,783 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,892 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,376 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI11 mm
da max - Diámetro max apoyo AI12,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE22 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image