• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

60/28LLUNR/2AS - NTN

60/28LLUNR/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior28 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
a min - Posición mini ranura1,9 mm
a max - Posición max ranura2,06 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura49,73 mm
b min - Ancho mini ranura1,35 mm
b max - Ancho max ranura1,65 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,4 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado57,9 mm
f - Grosor anillo de retención1,12 mm
Referencia del segmento de retenciónR52
Clase de Juego RadialCN
Peso0,098 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,58 kN
f0 - Coeficiente14.5
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32 mm
da max - Diámetro max apoyo AI34 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE48 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Ca min - Posición mini segmento3,02 mm
Ca max - Posición max segmento3,18 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image