Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 10 mm D - Diámetro exterior 30 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 9 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 14,9 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 24,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,031 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 6,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 2,65 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,12 kN f0 - Coeficiente 12.2 N ref - Velocidad térmica de referencia 23000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 34000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 2,536 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,464 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,357 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,679 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,362 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 14 mm da max - Diámetro max apoyo AI 14,9 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 26 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm
Industry Calcul Factors