• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6200ZZC4/5K - NTN

6200ZZC4/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,032 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,65 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,39 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,182 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad limite lubricación grasa25000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE26 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image