• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6201HVZ - SNR

6201HVZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de poliamida, deflector en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior18,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior27,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,038 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,14 kN
f0 - Coeficiente12.2
N lim - Velocidad límite mecánica40000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-50 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,545 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,455 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,394 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,697 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,364 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI16 mm
da max - Diámetro max apoyo AI18,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE28 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image