Rodamientos de bolas de 1 hilera

6201ZZC3 - SNR

6201ZZC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior17,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior28,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,038 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,05 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,14 kN
f0 - Coeficiente12.3
N ref - Velocidad térmica de referencia22000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica30000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,561 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,439 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,461 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,731 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,366 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI16 mm
da max - Diámetro max apoyo AI17,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE28 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image