Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line ordering system will be unavailable on Sunday 5 July from 08:00 to 12:00 (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de bolas de 1 hilera
6202FT150 - SNR
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados, para aplicación 150°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....