Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de poliamida, deflector en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 15 mm D - Diámetro exterior 35 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 11 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 21,05 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 30,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,045 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 8,1 kN C0 - Capacidad de carga estática 3,75 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,17 kN f0 - Coeficiente 13.1 N lim - Velocidad límite mecánica 35000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -50 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,05 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,95 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,972 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,986 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,381 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 19 mm da max - Diámetro max apoyo AI 21,05 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 31 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm
Industry Calcul Factors