Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 15 mm D - Diámetro exterior 35 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 11 mm a min - Posición mini ranura 1,9 mm a max - Posición max ranura 2,06 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 33,17 mm b min - Ancho mini ranura 1,35 mm b max - Ancho max ranura 1,65 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,4 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 39,7 mm f - Grosor anillo de retención 1,12 mm Referencia del segmento de retención R35 Clase de Juego Radial CN Peso 0,045 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 8,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 3,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,279 kN f0 - Coeficiente 12.7 N lim - Velocidad limite lubricación grasa 19000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -25 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 19 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 31 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Ca min - Posición mini segmento 2,92 mm Ca max - Posición max segmento 3,18 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 40,5 mm
Industry Calcul Factors