Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de poliamida, deflectores en ambos lados, para aplicación alta velocidad
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 17 mm D - Diámetro exterior 40 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 24,1 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 34,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,068 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 10,1 kN C0 - Capacidad de carga estática 4,75 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,22 kN f0 - Coeficiente 13.1 N lim - Velocidad límite mecánica 26000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -50 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,053 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,947 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,987 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,994 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 21 mm da max - Diámetro max apoyo AI 24,1 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 36 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm
Industry Calcul Factors