Rodamientos de bolas de 1 hilera

6203LT - SNR

6203LT

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados, para aplicación -40°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior40 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior24,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior34,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,068 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,75 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,22 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad límite mecánica12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,053 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,947 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,987 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,994 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI21 mm
da max - Diámetro max apoyo AI24,1 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE36 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image