Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 14 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 26,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 41,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,1 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 14,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 6,7 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,3 kN f0 - Coeficiente 12.6 N ref - Velocidad térmica de referencia 16000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 20000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 2,595 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,405 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,611 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,806 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,371 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 25 mm da max - Diámetro max apoyo AI 26,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 42 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors