Rodamientos de bolas de 1 hilera

6205EE - SNR

6205EE

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior31,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior46,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,129 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,36 kN
f0 - Coeficiente13.9
N lim - Velocidad límite mecánica9100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,584 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,416 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,71 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,355 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI30 mm
da max - Diámetro max apoyo AI41,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE47 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen95496767

Industry Calcul Factors

Calcul factors image