Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 62 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 38,8 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 54,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,202 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 20,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 11,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,51 kN f0 - Coeficiente 13.8 N lim - Velocidad límite mecánica 7500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,578 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,422 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,677 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,398 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 35 mm da max - Diámetro max apoyo AI 38,8 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 57 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
OE Equivalents Peugeot 237207 Citroen 26201599 Industry Calcul Factors