• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6206ZZ - SNR

6206ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior38,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior54,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,199 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica20,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,51 kN
f0 - Coeficiente13.8
N ref - Velocidad térmica de referencia12000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,578 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,422 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,677 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
da max - Diámetro max apoyo AI38,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image