• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6208EEC3 - SNR

6208EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior50,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior69,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,37 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,82 kN
f0 - Coeficiente14
N lim - Velocidad límite mecánica5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,6 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,4 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,8 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,4 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI50,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image