Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 50,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 69,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,37 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 31,1 kN C0 - Capacidad de carga estática 18,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,82 kN f0 - Coeficiente 14 N ref - Velocidad térmica de referencia 9300 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 11000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,6 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,4 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,8 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,4 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 46,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 50,4 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 73,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors