Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 45 mm |
D - Diámetro exterior | 85 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 19 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 54,5 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 75,6 mm |
a min - Posición mini ranura | 3,07 mm |
a max - Posición max ranura | 3,28 mm |
Ca min - Posición mini segmento | 4,67 mm |
Ca max - Posición max segmento | 4,98 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
rNs - Radio mínimo de conexión | 0,5 mm |
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura | 81,81 mm |
b min - Ancho mini ranura | 1,9 mm |
b max - Ancho max ranura | 2,2 mm |
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura | 0,6 mm |
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado | 91,6 mm |
f - Grosor anillo de retención | 1,65 mm |
Referencia del segmento de retención | R85 |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 0,404 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 34,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 20,4 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 0,93 kN |
f0 - Coeficiente | 14.1 |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 8700 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 10000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -30 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,621 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 5,379 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,402 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,923 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 51,5 mm |
da max - Diámetro max apoyo AI | 54,5 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 78,5 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento | 0,5 mm |
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención | 93 mm |