• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6209Z - NTN

6209Z

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflector en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,398 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica36 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,6 kN
f0 - Coeficiente14.1
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI51,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE78,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image