Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 20 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 60 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 80,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,46 kg Material de los anillos Acier 100Cr6
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 37 kN C0 - Capacidad de carga estática 23,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,06 kN f0 - Coeficiente 14.4 N ref - Velocidad térmica de referencia 8200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 12000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,093 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,907 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,33 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,665 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,409 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 56,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 83,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors