Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 110 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 22 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 72,7 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 101,3 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,785 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 55,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 36,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,65 kN f0 - Coeficiente 14.4 N lim - Velocidad límite mecánica 3900 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,088 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,912 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,298 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,649 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,409 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 68 mm da max - Diámetro max apoyo AI 30 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 102 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors