• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6212EEC3 - SNR

6212EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior73,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior97,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,78 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica55,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática36 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,64 kN
f0 - Coeficiente14.3
N lim - Velocidad límite mecánica3900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,168 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,407 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68 mm
da max - Diámetro max apoyo AI73,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE102 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image