Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 110 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 22 mm a min - Posición mini ranura 3,07 mm a max - Posición max ranura 3,28 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 106,81 mm b min - Ancho mini ranura 2,7 mm b max - Ancho max ranura 3 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 116,6 mm f - Grosor anillo de retención 2,46 mm Referencia del segmento de retención R110 Clase de Juego Radial CN Peso 0,783 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 58 kN C0 - Capacidad de carga estática 36 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,83 kN f0 - Coeficiente 14.3 N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -25 °C Tmax - Temperatura máxima 110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 68 mm da max - Diámetro max apoyo AI 75 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 102 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Ca min - Posición mini segmento 5,43 mm Ca max - Posición max segmento 5,74 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 118 mm
Industry Calcul Factors