Rodamientos de bolas de 1 hilera

6214N - SNR

6214N

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura para segmento de retención sobre diámetro exterior, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior81,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior113,9 mm
a min - Posición mini ranura3,86 mm
a max - Posición max ranura4,06 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura120,22 mm
b min - Ancho mini ranura3,1 mm
b max - Ancho max ranura3,4 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica65,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga2 kN
f0 - Coeficiente14.5
N ref - Velocidad térmica de referencia6100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica8500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,104 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,896 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,404 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,702 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,41 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI78 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE117 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image