• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6214ZZCM/5K - NTN

6214ZZCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso1,07 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica69 kN
C0 - Capacidad de carga estática44 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,45 kN
f0 - Coeficiente14.5
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI78 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE117 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image