• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6215Z - NTN

6215Z

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflector en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,18 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica73,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,8 kN
f0 - Coeficiente14.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE122 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image