• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6218ZZ - SNR

6218ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior106,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior144,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,25 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica101 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,9 kN
f0 - Coeficiente14.5
N ref - Velocidad térmica de referencia5100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,447 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,724 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI99 mm
da max - Diámetro max apoyo AI106,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE151 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image