Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 95 mm D - Diámetro exterior 170 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 32 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 111,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 153,3 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 2,65 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 115 kN C0 - Capacidad de carga estática 81,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 3,25 kN f0 - Coeficiente 14.5 N ref - Velocidad térmica de referencia 5000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 5000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,101 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,899 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,384 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,692 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,41 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 106 mm da max - Diámetro max apoyo AI 111,3 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 159 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors