• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6219ZZC3/5K - NTN

6219ZZC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,62 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica121 kN
C0 - Capacidad de carga estática82 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,55 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI106 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE159 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image