Volver

6220EEC3 - SNR

6220EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 100 mm
D 180 mm
B 34 mm
d1 119 mm
D1 162,4 mm
rs min 2,1 mm
Clase de Juego Radial C3
Peso 3,17 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 121 kN
Capacidad de carga estática (C0) 93,2 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 3,55 kN
f0 14.4
Nlim 2400 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -30 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 111 mm
da max 119 mm
Da max 169 mm
ra max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image