Rodamientos de bolas de 1 hilera

623 - NTN

623

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior3 mm
D - Diámetro exterior10 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior4 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,002 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica0,71 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,224 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,009 kN
f0 - Coeficiente12.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite58000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa50000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI4,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE8,8 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image