Rodamientos de bolas de 1 hilera

626ZZ/1K - NTN

626ZZ/1K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior6 mm
D - Diámetro exterior19 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior6 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,008 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2,59 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,885 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,065 kN
f0 - Coeficiente12.1
N lim - Velocidad limite lubricación grasa34000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-55 °C
Tmax - Temperatura máxima130 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE17 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image