Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 7 mm D - Diámetro exterior 22 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 7 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 11,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 19,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,013 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 3,45 kN C0 - Capacidad de carga estática 1,37 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,06 kN f0 - Coeficiente 12.4 N ref - Velocidad térmica de referencia 30000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 41000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 2,574 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,426 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,515 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,758 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,368 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 9 mm da max - Diámetro max apoyo AI 11,2 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 20 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm
Industry Calcul Factors